Carta disco【10 Pezzi per confezione】

Carta disco
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board.
· Uses silicon carbide abrasive grain.
· Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Pneumatic/electric dual use)
· Use at a peripheral speed of 4,300 m/min.
[Applications]
· For removing welding beads: #14 - #24.
· Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60.
· Metal deburring: #40 - #80.
· For polishing stone materials (medium finish): #80 - #120.
· Rough removal of paint: #80 - #120.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TG4-14
TG4-16
TG4-20
TG4-24
TG4-30
TG4-36
TG4-40
TG4-50
TG4-60
TG4-80
TG4-100
TG4-120
TG5-14
TG5-16
TG5-20
TG5-24
TG5-30
TG5-36
TG5-40
TG5-50
TG5-60
TG5-80
TG5-100
TG5-120
TG6-14
TG6-16
TG6-20
TG6-24
TG6-30
TG6-36
TG6-40
TG6-50
TG6-60
TG6-80
TG6-100
TG6-120
TG7-14
TG7-16
TG7-20
TG7-24
TG7-30
TG7-36
TG7-40
TG7-50
TG7-60
TG7-80
TG7-100
TG7-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass Compatible Model

24.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10015.914Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6931330 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

23.28 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 9 giorni 10015.916Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6940300 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

22.36 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 9 giorni 10015.920Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6958240 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

21.38 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 7 giorni 10015.924Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6966230 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

21.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 10015.930Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6974200 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

20.03 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 9 giorni 10015.936Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6982180 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

19.86 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 6 giorni 10015.940Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-6991160 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

19.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10015.950Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7008150 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

18.58 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 9 giorni 10015.960Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7016140 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

17.80 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 6 giorni 10015.980Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7024130 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

17.80 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 7 giorni 10015.9100Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7032130 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

17.71 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 9 giorni 10015.9120Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm)13600256-7041120 g/boxToshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N

31.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.914Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7059530 g/boxToshiba DGSN-125B

29.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 12515.916Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7067490 g/boxToshiba DGSN-125B

28.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.920Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7075430 g/boxToshiba DGSN-125B

26.97 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 7 giorni 12515.924Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7083380 g/boxToshiba DGSN-125B

25.60 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.930Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7091290 g/boxToshiba DGSN-125B

25.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.936Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7105280 g/boxToshiba DGSN-125B

24.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 12515.940Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7113260 g/boxToshiba DGSN-125B

22.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.950Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7121230 g/boxToshiba DGSN-125B

22.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.960Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7130220 g/boxToshiba DGSN-125B

21.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.980Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7148200 g/boxToshiba DGSN-125B

21.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.9100Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7156190 g/boxToshiba DGSN-125B

21.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12515.9120Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm)10900256-7164180 g/boxToshiba DGSN-125B

38.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.2146 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7229740 g/boxMitachi MG-150X

37.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15022.2166 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7237680 g/boxMitachi MG-150X

34.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.2206 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7245600 g/boxMitachi MG-150X

32.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 15022.2246 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7253520 g/boxMitachi MG-150X

31.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.2306 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7261430 g/boxMitachi MG-150X

31.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.2366 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7270390 g/boxMitachi MG-150X

28.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 15022.2406 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7288360 g/boxMitachi MG-150X

28.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.2506 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7296330 g/boxMitachi MG-150X

26.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 15022.2606 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7300310 g/boxMitachi MG-150X

26.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.2806 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7318290 g/boxMitachi MG-150X

26.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.21006 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7326280 g/boxMitachi MG-150X

25.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022.21206 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm)9100256-7334260 g/boxMitachi MG-150X

49.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2147 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-73421090 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

45.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2167 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7351990 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

43.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2207 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7369870 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

40.93 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 18022.2247 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7377760 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

38.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2307 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7385600 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

36.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2367 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7393580 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

36.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2407 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7407530 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

35.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2507 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7415510 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

34.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2607 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7423460 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

33.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.2807 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7431430 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

33.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.21007 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7440420 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

32.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022.21207 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm)7600256-7458390 g/boxToshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Materiale pietra / Plastica Pcs./Box. 10 (sheet)
Features A disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min. Application Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120. Maximum operating rotation speed 71m/s(4300m/min)

Supporto tecnico