Nylon Disc【5 Pezzi per confezione】

Nylon Disc
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust. Compared to when the workpiece comes into direct contact with the abrasive in paper abrasive cloths, the fibers embedded in nylon abrasive agent act as a cushion, preventing excessive snagging of the workpiece. Mainly used for polishing work. No clogging as it has significant autogenous action.
[Applications]
· For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, and mirror surface pretreatment.
· Tool used: disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GPN100-120
GPN100-240
GPN100-320
GPN100-600
GPN125-120
GPN125-240
GPN125-320
GPN125-600
GPN150-120
GPN150-240
GPN150-320
GPN150-600
GPN180-120
GPN180-240
GPN180-320
GPN180-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Max. Rotational Speed
(rpm)
Number of non-woven fabric cloths (pieces) Trusco Code Mass Maximum operating rotation speed

64.69 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10016120O.D. 100 mm600027115-3129420 g/box31.4m/(s 1884m/min)

61.80 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10016240O.D. 100 mm600027115-3137375 g/box31.4m/(s 1884m/min)

61.58 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10016320O.D. 100 mm600028115-3145350 g/box31.4m/(s 1884m/min)

61.16 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10016600O.D. 100 mm600029115-3153300 g/box31.4m/(s 1884m/min)

83.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516120O.D. 125 mm400035115-3161550 g/box26.2m/(s 1570m/min)

79.47 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516240O.D. 125 mm400035115-3170420 g/box26.2m/(s 1570m/min)

79.38 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516320O.D. 125 mm400035115-3188410 g/box26.2m/(s 1570m/min)

79.30 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 12516600O.D. 125 mm400038115-3196400 g/box26.2m/(s 1570m/min)

115.56 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022120O.D. 150 mm300040115-3200910 g/box23.6m/(s 1413m/min)

109.87 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022240O.D. 150 mm300040115-3218740 g/box23.6m/(s 1413m/min)

109.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022320O.D. 150 mm300040115-3226730 g/box23.6m/(s 1413m/min)

109.26 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 15022600O.D. 150 mm300042115-3234670 g/box23.6m/(s 1413m/min)

148.02 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022120O.D. 180 mm200054115-32421,320 g/box18.8m/(s 1130m/min)

139.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022240O.D. 180 mm200054115-3251950 g/box18.8m/(s 1130m/min)

139.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022320O.D. 180 mm200054115-3269950 g/box18.8m/(s 1130m/min)

138.59 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18022600O.D. 180 mm200058115-3277880 g/box18.8m/(s 1130m/min)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Materiale rame / Alluminio / Plastica Thickness(mm) 15
Pcs./Box. 5 (pcs.) Features Mixed type made from nylon and paper. Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, the tangled fibers of the nylon abrasives act as a cushion, preventing over-grinding of non-abrasive materials, and are therefore more effective than paper abrasive cloth which directly strikes the workpiece. It is mainly used for polishing. It does not get clogged as it has a large autogenous property. Application For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, and mirror surface pretreatment.
Accessory Only ø100 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)

Supporto tecnico