"Poly Disc α" (per lucidatura)【5 Pezzi per confezione】

"Poly Disc α" (per lucidatura)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Blue wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is.
[Applications]
· Optimal for polishing stainless steel and general metals.
· Glazing and mirror surface finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPDA-100

Codice componente
TPDA-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.36 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in feltro work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Materiale rame / Alluminio Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000
Product granularity(#) Glazing Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 261-2500
Mass 400 g/box Features Blue wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is. Application Ideal for polishing stainless steel or general metal. Glazing, mirror finishing.
Maximum operating rotation speed 62.8m/s(3768m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Si trova sulla pagina di "Poly Disc α" (per lucidatura), il codice articolo è il seguente: TPDA-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPDA-100.

Supporto tecnico