"Mola lamellare con albero" (senza componenti in metallo, diametro albero 6mm)

"Mola lamellare con albero" (senza componenti in metallo, diametro albero 6mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • KN2525-100, KN2525-120, KN2525-180, KN2525-240, KN2525-40, KN2525-400, KN2525-60, KN2525-80
  • KN3020-100, KN3020-120, KN3020-180, KN3020-240, KN3020-40, KN3020-400, KN3020-60, KN3020-80
  • KN4020-100, KN4020-120, KN4020-180, KN4020-240, KN4020-40, KN4020-400, KN4020-60, KN4020-80

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KN2525-40
KN2525-60
KN2525-80
KN2525-100
KN2525-120
KN2525-180
KN2525-240
KN2525-400
KN3020-40
KN3020-60
KN3020-80
KN3020-100
KN3020-120
KN3020-180
KN3020-240
KN3020-400
KN4020-40
KN4020-60
KN4020-80
KN4020-100
KN4020-120
KN4020-180
KN4020-240
KN4020-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Number of blades
(Sheets)
Trusco Code Mass
(g)

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 252540External diameter 25 mmApproximately 27322-378725

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 252560External diameter 25 mmApproximately 42322-379525

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 252580External diameter 25 mmApproximately 47322-380925

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 2525100External diameter 25 mmApproximately 49322-377925

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 2525120External diameter 25 mmApproximately 49322-381725

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 2525180External diameter 25 mmApproximately 53326-417325

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 2525240External diameter 25 mmApproximately 60326-418125

6.05 €

10 Disponibile 6 giorni 2525400External diameter 25 mmApproximately 71326-410625

6.08 €

10 Disponibile 6 giorni 302040External diameter 30 mmApprox. 32322-388430

6.08 €

10 Disponibile 6 giorni 302060External diameter 30 mmApproximately 47322-389230

6.08 €

10 Disponibile 6 giorni 302080External diameter 30 mmApproximately 53322-390630

6.08 €

10 Disponibile 6 giorni 3020100External diameter 30 mmApproximately 59322-387630

6.08 €

10 Disponibile 6 giorni 3020120External diameter 30 mmApproximately 59322-391430

6.08 €

10 Disponibile 6 giorni 3020180External diameter 30 mmApproximately 64326-348730

6.08 €

10 Disponibile 11 giorni 3020240External diameter 30 mmApproximately 74326-349530

6.08 €

10 Disponibile 6 giorni 3020400External diameter 30 mmApproximately 81326-351730

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 402040Outer Diameter 40mmApproximately 37322-393145

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 402060Outer Diameter 40mmApproximately 58322-394945

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 402080Outer Diameter 40mmApproximately 67322-395745

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 4020100Outer Diameter 40mmApprox. 72322-392245

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 4020120Outer Diameter 40mmApprox. 72322-396545

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 4020180Outer Diameter 40mmApproximately 74326-358445

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 4020240Outer Diameter 40mmApprox. 85326-359245

7.42 €

10 Disponibile 6 giorni 4020400Outer Diameter 40mmApproximately 107326-361445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 20000 Shaft length(mm) 40 Number Contained In A Packet(Piece) 10
Application Grinding and polishing for iron and stainless steel. Pre-coat polishing. Scratch Removal. Inner Surface Polishing of Pipe. Rust Removal. Deburring. Surface Polishing. Welding burn removal. Electric Grinder, Electric Drill, Drill Machine, etc. Tools used: Straight grinder. (air + electric) Features The main feature is that the flapper wheel has no up/down bracket, so there is no part that may hit and damage the work.Can be used for all types of polishing, internal, curves and flat. Large heat dispersion function so little scorching of work. With automatic renewal of abrasive surface for stable polishing. Fits the shape of the work well. Tool Used Straight grinder. (air + electric)

Supporto tecnico