“Ruota traversino con albero diamante" (tipo tutto diamante / diametro albero: 6mm)

“Ruota traversino con albero diamante" (tipo tutto diamante / diametro albero: 6mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For glass, stone and non-ferrous metals. Precision finishing can be done with high polishing power.
· Electrodeposited genuine diamond sheet is used.
[Applications]
· For surface polishing of difficult-to-cut materials, polishing on the inner surface and curved surface.
· Tool used: straight grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-DF3010-6A-100
P-DF3010-6A-180
P-DF3010-6A-400
P-DF5020-6A-100
P-DF5020-6A-180
P-DF5020-6A-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)

93.20 €

1 Disponibile 6 giorni 301010038216-80738

77.73 €

1 Disponibile 6 giorni 301018040216-80818

65.27 €

1 Disponibile 6 giorni 301040043216-80908

247.59 €

1 Disponibile 6 giorni 502010055216-810350

230.21 €

1 Disponibile 6 giorni 502018060216-811145

206.33 €

1 Disponibile 6 giorni 502040066216-812043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Shaft length(mm) 40 Features For nonferrous metals such as glass and stone. Precision finishing can be done with high polishing power. Electrodeposited genuine diamond sheet is used.
Tool Used Straight grinder.

Supporto tecnico