Ruota con albero sisal” (diametro albero: 6mm) T0512000000Dischi con alberoTRC1TRUSCO NAKAYAMA2 / / it.misumi-ec.com / linked / material / fs / TRC1 / PHOTO / t010001134570.jpg\N\N\N\N\N【5 Pezzi per confezione】

Ruota con albero sisal” (diametro albero: 6mm) T0512000000Dischi con alberoTRC1TRUSCO NAKAYAMA2 /  / it.misumi-ec.com / linked / material / fs / TRC1 / PHOTO / t010001134570.jpg\N\N\N\N\N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Sisal (hemp + cotton) buff enabling beautiful polishing with a sharp cut.
· Used for intermediate polishing and base polishing of stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive.
· Ideal for paper polishing before mirror finishing.
[Applications]
· Steel, stainless steel, aluminum, and other medium polishing and sub polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSW-2525
TSW-5025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

48.29 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2510000328-7360150/box

55.92 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

508000328-7378225/box

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Material Sisal
Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Type -
Pcs./Box.(piece) 5 Shaft length(mm) 40 Features Sisal (hemp + cotton) buff enabling beautiful polishing with a sharp tip. Used for intermediate polishing or base polishing for steel, stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive. Ideal for paper polishing before mirror finish.

Supporto tecnico