Fusto (diametro albero 6mm) / Fascia【1-10 Pezzi per confezione】

Fusto (diametro albero 6mm) / Fascia
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Optimal for precise grinding such as deburring.
[Applications]
· Tool used: micro grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP2220B-40
GP2220B-60
GP2220B-80
GP2220B-100
GP2220B-120
GP2220B-150
GP2220B-180
GP2220B-240
GP2220B-320
GP2220B-400
GP2220B-600
GP2525B-40
GP2525B-60
GP2525B-80
GP2525B-100
GP2525B-120
GP2525B-150
GP2525B-180
GP2525B-240
GP2525B-320
GP2525B-400
GP2525B-600
GP3030B-40
GP3030B-60
GP3030B-80
GP3030B-100
GP3030B-120
GP3030B-150
GP3030B-180
GP3030B-240
GP3030B-320
GP3030B-400
GP3030B-600
GPD-2220
GPD-2525
GPD-3030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Quantity/Pack
(piece)
Shaft length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-40Band (I.D 22 mm)221800010-116-409127/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-60Band (I.D 22 mm)221800010-116-410427/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-80Band (I.D 22 mm)221800010-116-411227/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-100Band (I.D 22 mm)221800010-116-412127/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-120Band (I.D 22 mm)221800010-116-413927/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-150Band (I.D 22 mm)221800010-116-414727/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-180Band (I.D 22 mm)221800010-116-415527/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-240Band (I.D 22 mm)221800010-116-416327/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-320Band (I.D 22 mm)221800010-116-417127/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-400Band (I.D 22 mm)221800010-116-418027/pack

8.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-20-600Band (I.D 22 mm)221800010-116-419827/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-40Band (I.D 25 mm)251800010-116-420144/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-60Band (I.D 25 mm)251800010-116-421044/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-80Band (I.D 25 mm)251800010-116-422844/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-100Band (I.D 25 mm)251800010-116-423644/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-120Band (I.D 25 mm)251800010-116-424444/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-150Band (I.D 25 mm)251800010-116-425244/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-180Band (I.D 25 mm)251800010-116-426144/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-240Band (I.D 25 mm)251800010-116-427944/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-320Band (I.D 25 mm)251800010-116-428744/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-400Band (I.D 25 mm)251800010-116-429544/pack

10.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-25-600Band (I.D 25 mm)251800010-116-430944/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-40Band (I.D 30 mm)301300010-116-431751/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-60Band (I.D 30 mm)301300010-116-432551/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-80Band (I.D 30 mm)301300010-116-433351/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-100Band (I.D 30 mm)301300010-116-434151/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-120Band (I.D 30 mm)301300010-116-435051/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-150Band (I.D 30 mm)301300010-116-436851/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-180Band (I.D 30 mm)301300010-116-437651/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-240Band (I.D 30 mm)301300010-116-438451/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-320Band (I.D 30 mm)301300010-116-439251/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-400Band (I.D 30 mm)301300010-116-440651/pack

12.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Fascia-30-600Band (I.D 30 mm)301300010-116-441451/pack

9.03 €

1 Disponibile 6 giorni Tamburo22.1206-Drum-18000-42116-451122

10.29 €

1 Disponibile 6 giorni Tamburo25.1256-Drum-18000-38116-452028

11.98 €

1 Disponibile 6 giorni Tamburo30.1306-Drum-13000-35116-453838

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Features Optimal for precise grinding such as deburring. Tool Used Micro grinder.

Supporto tecnico