Levigatrice manuale

Levigatrice manuale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SA-R5C
  • SA-R10S
  • SA-R10C
  • SA-BLKC
  • SA-20C
  • SA-30C
  • SA-50C
  • SA-BLKA
  • SA-BLKS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA-50S
SA-BLKC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Details Type Width
(mm)
Height
(mm)
Particle Size Trusco Code Mass
(g)

17.12 €

1 Disponibile 6 giorni 150For Wide Flat Surfaces5050Fine377-244695

7.75 €

1 Disponibile 6 giorni 56For Plane and Partial Finish3537Second cut377-258633

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hand Stone, Rapper Single Product Set Product Articolo singolo Features Can grind 6 times faster or more and has a life of approx. 100 times longer or more than sandpaper. Can grind the surfaces in any direction. The blade can be replaced easily.
Application Sander for grinding wood, aluminum, and plastic. Blade material Stainless Steel Material: Grip ABS Resin

Supporto tecnico