Lima motosega

Lima motosega
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A dedicated file for chainsaws.
· This employs a soft grip which is gentle on the hands.
· Swiss-made file material ensures excellent grinding power.
[Applications]
· Resetting of chain saw blade.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMA04728

Codice componente
TMA04728
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Altri prodotti correlati Overall Length(mm) 250 Roughness of grain Secondo taglio
Single Product Set Product Articolo singolo blade diameter(mm) 4.7 Blade Length(mm) 150
Trusco Code 301-0767 Mass 30g Features Single purpose file for chain saw blades. Easy to grip by soft handle. Swiss-made file material ensures excellent grinding power.
Application Resetting of chain saw blade. Material Carbon tool steel (SK-2)

Si trova sulla pagina di Lima motosega, il codice articolo è il seguente: TMA04728.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMA04728.

Supporto tecnico