Chiave ad anello a doppia estremità Asahi Metal Industry

Chiave ad anello a doppia estremità Asahi Metal Industry

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The material is general chrome vanadium steel, chrome plated.
· The tool is lighter-weight by 10 to 20% compared to our conventional products.
[Applications]
· Screw fastening in places with obstacles.
· Tightening of screws in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEF1214
LEF1921
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

18.63 €

1 Disponibile 9 giorni 22012×14288-227280

30.58 €

1 Disponibile 9 giorni 31419×21288-2302245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico