Chiave per coperchi a tamburo

Chiave per coperchi a tamburo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compatible with lids for various types of drum can found both in Japan and overseas. Can also be used for an air vent plug.
· The surface is given a baked coating.
· The material is ductile cast iron.
[Applications]
· For opening/closing drum can lids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AB5100

Codice componente
AB5100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Utensile dedicato Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 420 Single Product/Set Classification Articolo singolo Trusco Code 342-8745
Mass(g) 1100

Si trova sulla pagina di Chiave per coperchi a tamburo, il codice articolo è il seguente: AB5100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AB5100.

Supporto tecnico