Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRW-1013 |
TRW-1214 |
TRW-1317 |
TRW-1719 |
TRW-1721 |
TRW-1921 |
TRW-1922 |
TRW-1924 |
TRW-2126 |
TRW-2224 |
TRW-2227 |
TRW-2326 |
TRW-2427 |
TRW-2430 |
TRW-2632 |
TRW-2730 |
TRW-2732 |
TRW-3032 |
TRW-3236 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 225 | 10×13 | 40 | 389-4894 | 176g | |
46.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 225 | 12×14 | 40 | 389-4916 | 172g | |
51.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 267 | 13×17 | 45 | 389-4924 | 270g | |
60.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 309.5 | 17×19 | 50 | 389-4941 | 430g | |
60.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 309.5 | 17×21 | 50 | 389-4959 | 424g | |
64.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 309.5 | 19×21 | 50 | 389-4975 | 418g | |
68.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 309.5 | 19×22 | 50 | 389-4983 | 432g | |
83.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 365 | 19×24 | 56 | 389-4991 | 744g | |
82.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 365 | 21×26 | 56 | 389-5009 | 722g | |
83.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 365 | 22×24 | 56 | 389-5017 | 742g | |
74.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 365 | 22×27 | 56 | 389-5025 | 750g | |
83.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 365 | 23×26 | 56 | 389-5033 | 744g | |
93.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 365 | 24×27 | 56 | 389-5041 | 728g | |
105.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 24 x 30 | 63.0 | 389-5050 | 1212g | |
105.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 26×32 | 63.0 | 389-5068 | 1214g | |
109.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 27×30 | 63.0 | 389-5076 | 1212g | |
98.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 27×32 | 63.0 | 389-5084 | 1212g | |
108.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 30×32 | 63.0 | 389-5092 | 1178g | |
117.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 445 | 32×36 | 66.5 | 389-5106 | 1482g |
Loading...
Type | Chiave curva su un lato | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Trivalent Chrome Plated |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali