Codice articolo del costruttore: TSM15-1012
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 28.68 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Overall Length: 283 mm
Width across flat dimension: 10×12 mm
Trusco Code: 415-9209
Mass: 119g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSM15-1012
Codice componente
|
---|
TSM15-1012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 283 | 10×12 | 415-9209 | 119g |
Loading...
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Si trova sulla pagina di Chiave offset molto lunga (tipo 15°), il codice articolo è il seguente: TSM15-1012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM15-1012.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSM15-1417 |
TSM15-2224 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 358 | 14×17 | 415-9241 | 242g | |
57.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 424 | 22×24 | 415-9284 | 534g |