"Chiave Torx a croce" (per viti Torx)【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-642

Codice componente
D-642
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.66 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Altro Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T Single Product/Set Classification Set prodotto
Set Content(piece) 2 Trusco Code 288-0369 Mass(g/set) 80
Features Compatible with an anti-theft Hexalobular screw. They have been made into a set of 8 sizes, with 2 well-used sizes. Removing some of the large ones, commercial 6.35 mm tool bits can be used. A convenient compact portable tool about the size of your palm. Specification Small T8・T10・T15・T20 Specification Large T25/T27/T30/T40 (Replacement)
Overall Length (Small)(mm) 68 Overall Length (Large)(mm) 73

Si trova sulla pagina di "Chiave Torx a croce" (per viti Torx), il codice articolo è il seguente: D-642.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-642.

Supporto tecnico