Cacciavite con testa a sfera, di precisione Superfit

Cacciavite con testa a sfera, di precisione Superfit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 3531
  • 3532
  • 3533
  • 3530
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high-strength type with an elastomer resin handle.
· A precision screwdriver with a long shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3531
3533
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) Punta della lama Codice Trusco Massa
(g)

5.48 €

1 Disponibile 6 giorni 2Opposite Side 2.0 mm395-914726

4.54 €

3.90 €

1 Stesso giorno

Stock

3Opposite Side 3.0 mm395-916331

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Tipo a sfera Lunghezza stelo L (mm) 75 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Tipo stelo Tipo quadrato Magnete N/A Passante stelo N/A
Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina Lunghezza complessiva(mm) 183
Caratteristiche A high-strength type with an elastomer resin handle. It is a precision screwdriver of long-axis type.

Supporto tecnico