Cacciavite a tubo di precisione "Superfit"

Cacciavite a tubo di precisione "Superfit"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 3551
  • 3552
  • 3553
  • 3554
  • 3550
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high-strength type with an elastomer resin handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3550
3554
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) Punta della lama Codice Trusco Massa
(g)

5.74 €

1 Disponibile 6 giorni 2Opposite side 2.0 mm hexagon395-923627

5.77 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5Opposite side 4.5 mm hexagon395-927930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Scatola Lunghezza stelo L (mm) 40 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A Passante stelo N/A
Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina Lunghezza complessiva(mm) 148
Caratteristiche A high-strength type with an elastomer resin handle.

Supporto tecnico