Tester auto (tipo matita con segnalatore acustico e LED)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2135-A

Codice componente
2135-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tensione in corrente alternata(V) - Tensione DC(V) 6~24
Codice Trusco 276-0037 Caratteristiche LEDs with long service life have been adopted to ensure that the presence of voltage for cars, as well as polarity determinations can be made based on sound and light. Specifiche Conductivity check and DC polarity determination
Specifiche (punta) Needle type Massa(g) 43

Si trova sulla pagina di Tester auto (tipo matita con segnalatore acustico e LED), il codice articolo è il seguente: 2135-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2135-A.

Supporto tecnico