Cacciavite impugnatura Super Action

Cacciavite impugnatura Super Action

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 3350
  • 3350-BP6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3350

Codice componente
3350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.77 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Combinazione Misura punta/Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 6
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Tipo stelo Tipo quadrato Magnete N/A
Tipo antiscivolo Resina Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) 4 / 5 / 6 Contenuto del kit Screwdriver Bit: (+) No. 1 x (+) No. 3 x 125, (+) No. 2 x (-) 6 x 125, Hexalobular Bit: T20 x T25 x 125, T27 x T30 x 125, Hexagonal Ballpoint Bit: H4 x BP4 x 125, H5 x BP5 x 125, H6×BP6×125
Codice Trusco 275-9039 Caratteristiche Suitable for removal of screws which require force. This screwdriver can be used 2 ways, as straight and T driver. Massa(g) 363/set

Si trova sulla pagina di Cacciavite impugnatura Super Action, il codice articolo è il seguente: 3350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3350.

Supporto tecnico