Codice articolo del costruttore: BT30-FMA25.4-45
Marca: MANYO TOOLS
Prezzo: 163.77 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Spindle types: BT30
Product Type: BT30
φd: 25.4 mm
D: 50 mm
H: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT30-FMA25.4-45
Codice componente
|
---|
BT30-FMA25.4-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Product Type | φd (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | FIG | K (mm) | W (mm) | C (mm) | C1 (mm) | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.77 € | 1 | 10 giorni | BT30 | BT30 | 25.4 | 50 | 22 | 45 | 1 | 5 | 9.5 | - | 33 | MBA-M12 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Tool Type | Sfacciatura |
---|---|---|---|---|---|
Features | Compatible with various cutters thanks to a wide variety of face milling cutter arbors conforming to JIS B 4113 standards. Can be used in many settings, from rough drawing to finishing. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Product Type
φd(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali