Attacco di sfacciatura a gambo diritto ST-FM (ST32-FM16-70)

Attacco di sfacciatura a gambo diritto ST-FM ST32-FM16-70

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ST32-FM16-70

Marca: MANYO TOOLS

Prezzo: 152.26

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Product Type: ST32

φd: 16 mm

L1: 15 mm

H: 16 mm

L: 70 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST32-FM16-70

Codice componente
ST32-FM16-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type φd
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
K
(mm)
W
(mm)
G φC

152.26 €

1 10 giorni ST3216151670323258HCB-M8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Sfacciatura Features To be used with milling chucks. Comes in extensive types that can be used with a wide variety of workpieces.

Si trova sulla pagina di Attacco di sfacciatura a gambo diritto ST-FM, il codice articolo è il seguente: ST32-FM16-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST32-FM16-70.

Tipologia prodotto

Codice componente
ST32-FM16-150
ST32-FM16-200
ST32-FM22.225-150
ST32-FM22.225-200
ST32-FM22.225-70
ST32-FMA25.4-70
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Product Type φd
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
K
(mm)
W
(mm)
G φC

210.75 €

1 10 giorni ST32161516150323258HCB-M8-

254.62 €

1 10 giorni ST32161516200323258HCB-M8-

210.75 €

1 10 giorni ST3222.2251518150324548HCB-M10-

254.62 €

1 10 giorni ST3222.2251518200324548HCB-M10-

152.26 €

1 10 giorni ST3222.225151870324548HCB-M10-

166.88 €

1 10 giorni ST3225.4162270325059.5MBA-M1233

Supporto tecnico