Mandrino a bussola a gambo dritto ST-MRC F

Mandrino a bussola a gambo dritto ST-MRC F
A holder for a lathe or combined processing machine. Ideal for high accuracy drilling and reaming

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST16F-MRC7-80
ST20F-MRC10-100
ST32F-MRC13-100
ST32F-MRC16-120
ST32F-MRC20-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
L
(mm)
H1
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
FIG H2
(mm)
G

176.63 €

1 10 giorni 0.2~7.080-16161-M8XP1.0

220.50 €

1 10 giorni 0.5~10.0100622028238M11XP1.0

225.38 €

1 10 giorni 1.0~13.0100-32351-M15XP1.5

249.75 €

1 10 giorni 1.0~16.0120803242240M18XP1.5

264.37 €

1 10 giorni 2.0~20.0130803250250M22XP1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Tool Type Trapano / Alesatore Features This product is a holder for a lathe and a combined processing machine. Ideal for high-precision drilling and reaming.

Supporto tecnico