Bussola MTC

Bussola MTC
[Caratteristiche] Utilizzabile con le pinze di serraggio ultra-lunghe e sottili MTC. Punte standard possono essere utilizzate per la foratura profonda, consentendo una riduzione dei costi. Eccellente runout di 5 µm o inferiore. Facile aggancio e rimozione delle lame senza la necessità di costose attrezzature speciali. La struttura semplice migliora la lavorabilità. I tipi di fresa finale sono adatti per la finitura degli stampi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTC8-6
MTC8-8
MTC12-6
MTC12-8
MTC12-10
MTC12-12
MTC20-6
MTC20-8
MTC20-10
MTC20-12
MTC20-16
MTC20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type d
(mm)
H1
(mm)

139.60 €

1 20 giorni MTC8626

121.68 €

1 10 giorni MTC8826

121.68 €

1 10 giorni MTC12630

121.68 €

1 10 giorni MTC12830

121.68 €

1 10 giorni MTC121040

127.68 €

1 10 giorni MTC121240

97.61 €

1 10 giorni MTC20630

97.61 €

1 10 giorni MTC20830

97.61 €

1 10 giorni MTC201045

97.61 €

1 10 giorni MTC201245

97.61 €

1 10 giorni MTC201655

110.21 €

1 10 giorni MTC202055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Details Type MTC Collet Features Slim diameter chuck body specification designed to prevent interference. Standard drills can be used for deep hole drilling, enabling a reduction in costs. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Improved workability thanks to its simple structure. The type for end mills is ideal for finishing metal molds.

Supporto tecnico