Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Type | Details Type | D (mm) | L1 (mm) | H (mm) | L (mm) | D1 (mm) | d (mm) | FIG | Collet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.61 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 20 | 40 | 60 | 100 | - | 17 | 1 | MTC8 | ||
160.61 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 20 | 90 | 60 | 150 | - | 17 | 1 | MTC8 | ||
181.62 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 20 | 140 | 60 | 200 | - | 17 | 1 | MTC8 | ||
160.61 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 20 | 43 | 57 | 100 | 20 | 17 | 2 | MTC8 | ||
160.61 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 20 | 43 | 107 | 150 | 20 | 17 | 2 | MTC8 | ||
219.22 € | 1 | 20 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 20 | 43 | 157 | 200 | 20 | 17 | 2 | MTC8 | ||
198.42 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 70 | 80 | 150 | - | 23 | 1 | MTC12 | ||
198.42 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 120 | 80 | 200 | - | 23 | 1 | MTC12 | ||
227.82 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 170 | 80 | 250 | - | 23 | 1 | MTC12 | ||
278.23 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 220 | 80 | 300 | - | 23 | 1 | MTC12 | ||
198.42 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 32 | 70 | 80 | 150 | 32 | 23 | 2 | MTC12 | ||
198.42 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 32 | 129 | 71 | 200 | 32 | 23 | 2 | MTC12 | ||
278.23 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 32 | 129 | 171 | 300 | 32 | 23 | 2 | MTC12 | ||
278.23 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 120 | 80 | 200 | - | 40 | 1 | MTC20 | ||
316.04 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 170 | 80 | 250 | - | 40 | 1 | MTC20 | ||
374.84 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 220 | 80 | 300 | - | 40 | 1 | MTC20 | ||
450.46 € | 1 | 10 giorni | Trapano / Alesatore | For drills and reamers | 32 | 270 | 80 | 350 | - | 40 | 1 | MTC20 | ||
278.23 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 32 | 120 | 80 | 200 | 47 | 40 | 2 | MTC20 | ||
316.04 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 32 | 170 | 80 | 250 | 47 | 40 | 2 | MTC20 | ||
391.65 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 42 | 200 | 100 | 300 | 54 | 40 | 2 | MTC20 | ||
471.46 € | 1 | 10 giorni | Fresa integrale | For End Mill | 42 | 250 | 100 | 350 | 58 | 40 | 2 | MTC20 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Features | Slim diameter chuck body specification designed to prevent interference. Standard drills can be used for deep hole drilling, enabling a reduction in costs. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Improved workability thanks to its simple structure. The type for end mills is ideal for finishing metal molds. |
---|
Configura
Proprietà di base
Tool Type
Details Type
D(mm)
L1(mm)
H(mm)
L(mm)
D1(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali