Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST10-S3-100 |
ST10-S3-150 |
ST16-S3-150 |
ST16-S4-150 |
ST20-S3-100 |
ST20-S3-150 |
ST20-S3-200 |
ST20-S6-150 |
ST20-S8-150 |
ST25-S10-150 |
ST32-S12-200 |
ST32-S16-200 |
ST32-S20-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φd (mm) | L1 (mm) | H (mm) | L (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | FIG | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.44 € | 1 | 10 giorni | 3 | 38 | 10 | 100 | 10 | 6 | 1 | - | ||
213.57 € | 1 | 10 giorni | 3 | 38 | 10 | 150 | 10 | 6 | 1 | - | ||
224.34 € | 1 | 10 giorni | 3 | 70 | 10 | 150 | 16 | 6 | 2 | 80 | ||
224.34 € | 1 | 10 giorni | 4 | 70 | 12 | 150 | 16 | 7 | 2 | 80 | ||
229.35 € | 1 | 10 giorni | 3 | 50 | 10 | 100 | 20 | 6 | 2 | 50 | ||
239.50 € | 1 | 10 giorni | 3 | 80 | 10 | 150 | 20 | 6 | 2 | 70 | ||
306.09 € | 1 | 10 giorni | 3 | 120 | 10 | 200 | 20 | 6 | 2 | 80 | ||
204.69 € | 1 | 10 giorni | 6 | 60 | 20 | 150 | 20 | 12 | 2 | 90 | ||
204.69 € | 1 | 10 giorni | 8 | 60 | 25 | 150 | 20 | 14 | 2 | 90 | ||
205.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | 30 | 150 | 25 | 16 | 2 | 90 | ||
264.22 € | 1 | 10 giorni | 12 | 100 | 30 | 200 | 32 | 20 | 2 | 100 | ||
264.22 € | 1 | 10 giorni | 16 | 80 | 35 | 200 | 32 | 25 | 2 | 120 | ||
274.98 € | 1 | 10 giorni | 20 | - | 40 | 200 | 32 | 32 | 1 | - |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Chuck Type | Calettatura a caldo | Tip deflection accuracy(μm) | 3μm |
---|---|---|---|---|---|
Features | The grip strength is 3 times that of the collet chuck. With a thin body and low interference, this item is ideal for high balance form high-speed processing. Excellent runout accurate 3D tips of 3 μm or less. Length may be freely adjusted. |
Configura
Proprietà di base
φd(mm)
L1(mm)
H(mm)
L(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali