Supporto blocco laterale con estensione ST

Supporto blocco laterale con estensione ST
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A product lineup consisting of the ST20, T32, ST42, and ST50.8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST20-SLM4-50
ST20-SLM4-75
ST20-SLM6-75
ST20-SLM6-100
ST20-SLM8-50
ST20-SLM8-75
ST20-SLM8-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
L1
(mm)
H1
(mm)
C1
(mm)
H2
(mm)
G θ
(°)
L2
(mm)
C2
(mm)

132.76 €

1 Disponibile 10 giorni 41052012.610M43°21'5018

142.51 €

1 Disponibile 10 giorni 41302012.610M42°13'7518

142.51 €

1 Disponibile 10 giorni 61303017.815M60°30'7519

152.26 €

1 Disponibile 10 giorni 61553017.815M60°22'10019

132.76 €

1 Disponibile 10 giorni 8105402017M6-5020

142.51 €

1 Disponibile 10 giorni 8130402017M6-7520

152.26 €

1 Disponibile 10 giorni 8155402017M6-10020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Product Type ST20 D(mm) 20
FIG 1

Supporto tecnico