Testina di alesatura BSA CoroBore (ST16-BSA50-60)

Testina di alesatura BSA CoroBore ST16-BSA50-60

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ST16-BSA50-60

Marca: MANYO TOOLS

Prezzo: 209.08

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Minimum Machining Diameter: 50

Shank diameter: 16

L: 60 mm

L1: 55 mm

d(Min): 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST16-BSA50-60

Codice componente
ST16-BSA50-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Shank diameter L
(mm)
L1
(mm)
d(Min)
(mm)
d(Max)
(mm)
C W E

209.08 €

1 10 giorni 50166055506540133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Diametro interno Details Type BSA (Square Bit Type A Model) Application A rough machining boring head used with a square bit mounted.

Si trova sulla pagina di Testina di alesatura BSA CoroBore, il codice articolo è il seguente: ST16-BSA50-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST16-BSA50-60.

Tipologia prodotto

Codice componente
ST20-BSA62-70
ST25-BSA72-85
ST32-BSA90-105
ST42-BSA105-120
ST42-BSA130-135
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Shank diameter L
(mm)
L1
(mm)
d(Min)
(mm)
d(Max)
(mm)
C W E

219.22 €

1 10 giorni 62207055629050162

233.12 €

1 10 giorni 722585657211060192.4

254.71 €

1 10 giorni 9032105709012575194

274.98 €

1 10 giorni 105421208010516090253

310.48 €

1 10 giorni 1304213580130190110256

Supporto tecnico