Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2212-6
Tipo | Chiave esagonale profilo a L | Tipo di punta | Tipo a sfera | Dimensione larghezza di chiave(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) | 100 | Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L(mm) | 13 |
Vite a testa cilindrica compatibile | M8 | Vite di fermo compatibile | M12-14 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali