Codice articolo del costruttore: 212L-2
Marca: PB SWISS TOOLS
Prezzo: 12.71 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Dimensione larghezza di chiave: 2 mm
Lunghezza complessiva (dimensione L): 90 mm
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L: 16 mm
Vite a testa cilindrica compatibile: M2.5
Vite di fermo compatibile: M4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
212L-2
Codice componente
|
---|
212L-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Lunghezza complessiva (dimensione L) (mm) | Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L (mm) | Vite a testa cilindrica compatibile | Vite di fermo compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 1 | 10 giorni | 2 | 90 | 16 | M2.5 | M4 |
Loading...
Tipo | Chiave esagonale profilo a L | Tipo di punta | Tipo a sfera | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Nota | * Final tightening cannot be performed with the ball point part. | Caratteristiche | The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied. The precisely manufactured ball points can turn a screw where it is angled. (Allows oblique angles of up to 30°) |
Si trova sulla pagina di Brugola lunga con sfera, il codice articolo è il seguente: 212L-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 212L-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
212L-12 |
212L-14 |
212L-17 |
212L-2.5 |
212L-3 |
212L-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Lunghezza complessiva (dimensione L) (mm) | Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L (mm) | Vite a testa cilindrica compatibile | Vite di fermo compatibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.57 € | 1 | 10 giorni | 12 | 240 | 40 | M14 | M22 | ||
54.05 € | 1 | 6 giorni | 14 | 265 | 45 | M16-18 | - | ||
79.83 € | 1 | 10 giorni | 17 | 290 | 50 | M20-22 | - | ||
12.79 € | 1 | 10 giorni | 2.5 | 110 | 18 | M3 | M5 | ||
13.57 € | 1 | 10 giorni | 3 | 125 | 20 | M4 | M6 | ||
12.71 € | 1 | 10 giorni | 4 | 150 | 22 | M5 | M8 |