Brugola lunga con sfera (pollici) (212ZL-1/8)

Brugola lunga con sfera (pollici) 212ZL-1/8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 212ZL-1/8

Marca: PB SWISS TOOLS

Prezzo: 12.56

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione larghezza di chiave: 1/8 Inch

Lunghezza complessiva (dimensione L): 115 mm

Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L: 19 mm

Vite a testa cilindrica compatibile: -

Vite di fermo compatibile: 1/4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

212ZL-1/8

Codice componente
212ZL-1/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(Inch)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

12.56 €

1 6 giorni 1/811519-1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo a sfera Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Nota * Final tightening cannot be performed with the ball point part. Caratteristiche The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied. The precisely manufactured ball points can turn a screw where it is angled. (Allows oblique angles of up to 30°)

Si trova sulla pagina di Brugola lunga con sfera (pollici), il codice articolo è il seguente: 212ZL-1/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 212ZL-1/8.

Tipologia prodotto

Codice componente
212ZL-1/16
212ZL-1/20
212ZL-1/4
212ZL-3/16
212ZL-3/32
212ZL-3/8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(Inch)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

12.42 €

1 6 giorni 1/168015-1/8

12.72 €

1 6 giorni 1/207012--

19.71 €

1 6 giorni 1/418029-1/2

14.07 €

1 6 giorni 3/16145241/43/8

12.65 €

1 10 giorni 3/3297171/83/16

31.89 €

1 6 giorni 3/8220351/23/4

Supporto tecnico