Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
212ZLH |
212ZLH-12 |
212ZLHCN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione larghezza di chiave (Inch) | Confezione | Contenuto del kit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.74 € | 1 | 6 giorni | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | NA | 212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
143.03 € | 1 | 10 giorni | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | NA | 212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | ||
94.65 € | 1 | 6 giorni | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | Available | 212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
Loading...
Tipo | Chiave esagonale profilo a L | Tipo di punta | Tipo a sfera | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Nota | * Final tightening cannot be performed with the ball point part. | Caratteristiche | Has an extremely high finished dimension accuracy of 1/100 mm. The handle length conforms to the Swiss standard VSM and thus it is more user friendly than usual hexagonal wrenches. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied. The precisely manufactured ball points can turn a screw where it is angled. (Allows oblique angles of up to 30°) | Accessori | Holder Included |
Configura
Proprietà di base
Dimensione larghezza di chiave(Inch)
Confezione
Contenuto del kit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali