Brugola lunga

Brugola lunga
  • Sconto volumi elevati
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
211-0.71
211-0.89
211-1.5
211-1.27
211-2
211-2.5
211-3
211-4
211-5
211-6
211-8
211-10
211-12
211-14
211-17
211-19
211-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave
(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Lunghezza sottocollo chiave barra esagonale (dimensione H), solo profilo a L
(mm)
Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

5.37 €

1 Disponibile 26 giorni 0.71507-M1.4

4.53 €

1 10 giorni 0.896010-M2

6.25 €

1 10 giorni 1.58014M1.6-2M3

4.50 €

1 10 giorni 1.277012M1.4M2.5

7.03 €

1 10 giorni 29016M2-3M4

7.00 €

1 10 giorni 2.511018M3M5

6.16 €

1 10 giorni 312520M4M6

8.39 €

1 10 giorni 415022M5M8

9.87 €

1 10 giorni 516525M6M10

12.78 €

1 10 giorni 618528M8M12-14

16.62 €

1 6 giorni 820032M10M16

23.76 €

1 9 giorni 1022036M12M18-20

32.63 €

1 10 giorni 1224040M14M22

41.91 €

1 6 giorni 1426545M16-18-

68.77 €

1 10 giorni 1729050M20-22-

87.63 €

1 10 giorni 1932056M24-27-

90.76 €

1 6 giorni 2235063M30-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave esagonale profilo a L Tipo di punta Tipo standard Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo

Supporto tecnico