Codice articolo del costruttore: 2W3LUC-501-W
Marca: SHINWA
Prezzo: 10.89 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width: 50 mm
Length: 1 m
Tensile shear strength: 19.3 kgf/cm2
Trusco Code: 366-6387
Mass: 39 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2W3LUC-501-W
Codice componente
|
---|
2W3LUC-501-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | Tensile shear strength (kgf/cm2) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 1 | 19.3 | 366-6387 | 39 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Thickness(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Banding Tape | Color Details | White | Application | For securing industrial and construction materials |
Features 1 | Being made of nylon, it is durable even after repeated use. | Features 2 | Optimal quantity for use only on one side. | Specifications | Strong adhesive glue type |
Material | Nylon | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in nylon 2W3LUC, il codice articolo è il seguente: 2W3LUC-501-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2W3LUC-501-W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Length(m)
Tensile shear strength(kgf/cm2)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2W3L5UC-255-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Length (m) | Tensile shear strength (kgf/cm2) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.15 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 5 | 9.1 | 366-6328 | 100 | - |