Punte Torx esag. 1 / 4"

Punte Torx esag. 1 / 4"
  • Sconto volumi elevati
● 1/4" (6.35 mm) insertion angle hexalobular bit of excellent strength and precision.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C6-400-5

Codice componente
C6-400-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.28 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo Torx (A sei lobi) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Size T5 Insertion Angle(mm) 6.35

Si trova sulla pagina di Punte Torx esag. 1 / 4", il codice articolo è il seguente: C6-400-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C6-400-5.

Supporto tecnico