Bussola per avvitatore elettrico esag. 1 / 4" (magnetica)

Bussola per avvitatore elettrico esag. 1 / 4" (magnetica)
  • Sconto volumi elevati
Hex electric drill socket bits of outstanding quality that ideally complement the ratchet set.
[Features]
· Precision fit shape.
· The socket wrench is also of the highest quality.
· Nickel chrome plated finish and precise manufacturing process ensure perfect work.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm).
· Comes with a magnet, and prevents bolts and nuts from falling.
[Applications]
· Useful in various fields such as manufacturing industries, artisan handcrafting, DIY, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E6-200-5M
E6-200-5.5M
E6-200-6M
E6-200-7M
E6-200-8M
E6-200-9M
E6-200-10M
E6-200-11M
E6-200-12M
E6-200-13M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Opposite side dimensions
(mm)
Tip outer diameter
(φ mm)
Applicable Screw

22.11 €

1 6 giorni 58M2.5

22.13 €

1 6 giorni 5.58.8M3

24.00 €

1 6 giorni 69.4M3.5

24.04 €

1 10 giorni 711M4

27.70 €

1 6 giorni 812M5

30.25 €

1 6 giorni 913-

33.71 €

1 10 giorni 1014.7M6

40.71 €

1 6 giorni 1116M7

59.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1217-

47.73 €

1 6 giorni 1318.5M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (Avvitatore elettrico) Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 60
Shaft measurements(mm) 6.35

Supporto tecnico