Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
710-1 |
710-2 |
710-3 |
710-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Waist size (mm) | Mass (g) | Maximum tip diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | 10 giorni | 100 | φ8 | 34 | 3 | ||
15.76 € | 1 | 6 giorni | 120 | φ10 | 63 | 3.6 | ||
20.07 € | 1 | 6 giorni | 120 | φ12 | 89 | 4 | ||
27.22 € | 1 | 6 giorni | 140 | φ14 | 137 | 4.5 |
Loading...
Product Type | Punzone | Detailed Types of Punch | Centro | Tip hardness | HRC58° |
---|---|---|---|---|---|
Striking part hardness | HRC45°~48° | Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Waist size(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali