Set scalpelli bulini 855

Set scalpelli bulini 855
[Features]
· Holder included.
· Package included with CN.
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy and highly resistant to breakage. It also helps prevent chipping through use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

855B

Codice componente
855B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.78 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punzone Package NA Tip hardness HRC58°
Striking part hardness HRC45°~48° Set Content 710-3 (center punch), 730-4/5 (taper pin punch), 805-18/22 (flat chisel), 815-7 (cape chisel) with holder Features PB chisel is fully hardened and tempered. The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Si trova sulla pagina di Set scalpelli bulini 855, il codice articolo è il seguente: 855B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 855B.

Supporto tecnico