Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 12,7 mm) (Codici componente)

Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • VJS4100
  • VJS4101
  • VJS4131
  • VJS4151
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The hexagonal shape fits the hexagonal bolt perfectly without damaging the nut or bolt.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VJS4101
VJS4151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Handle Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g/Set)

188.96 €

1 Disponibile 6 giorni 8 ~ 24Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)13376-72302500

308.84 €

1 6 giorni 10 ~ 32Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425)20376-72564800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Features The hexagonal shape fits the hexagonal bolt perfectly without damaging the nut or bolt. Material is chrome vanadium steel.

Supporto tecnico