Chiave per bulloni quadrati

Chiave per bulloni quadrati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BB0008

Codice componente
BB0008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.65 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Socket shape 4 Sq.
Width across flat dimension (S Measurement) 8 Overall length (L dimension)(mm) 76 Overall Width(mm) 80
Trusco Code 396-1001 Features Continuous work is easy to do, such as fast rotating. The shape of this tool makes it easier to adjust the balance of power and is very useful. Mass(g) 80

Si trova sulla pagina di Chiave per bulloni quadrati, il codice articolo è il seguente: BB0008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BB0008.

Supporto tecnico