Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4100M-5 |
4100M-8 |
4100M-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo a zoccolo | Lunghezza complessiva (dimensione L) (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione D (mm) | Diametro applicabile (mm) | Codice Trusco | Specifiche | Caratteristiche | Massa (g) | Massa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.31 € | 1 | 9 giorni | Vite | 65 | 21 | 24 | 4.7~5 | - | Metric Type | - | 145 | - | ||
31.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 65 | - | - | 8 | 395-7144 | - | The hexagonal walls, 3 rollers, and internal cage--all finely balanced coaxially to grip the stud bolt for tightening & loosening--mark an epochal improvement over the conventional eccentric structure. | - | 147g | ||
43.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Vite | 75 | - | - | 10 | 395-7110 | - | The hexagonal walls, 3 rollers, and internal cage--all finely balanced coaxially to grip the stud bolt for tightening & loosening--mark an epochal improvement over the conventional eccentric structure. | - | 213g |
Loading...
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo bussola | Applicazioni | Per lavori manuali | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) | 12.7 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo a zoccolo
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm)
Dimensione H(mm)
Dimensione D(mm)
Diametro applicabile(mm)
Codice Trusco
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali