Chiave a bussola / set di chiavi a bussola 22 pezzi (attacco quadro 9,5 mm)

Chiave a bussola / set di chiavi a bussola 22 pezzi (attacco quadro 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 3210M
  • 3252M
  • Sconto volumi elevati
Un set di prese che può essere utilizzato per diversi scopi, tra cui la manutenzione di auto, moto e biciclette, nonché l'assemblaggio e la fabbricazione di macchinari e mobili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210M
3252M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Contenuto presa di corrente
(mm)
Contenuto maniglia Contenuto del kit (elementi) Codice Trusco Massa
(g/Kit)

247.29 €

1 Disponibile 6 giorni 6 ~ 223400M-6、7、8、9、10、11、12・3405M-13、14、15、16、17、18、19、21、22Ratchet Handle, Extension Bar (125, 250) Spinner Handle, Universal Joint, T-Type Slide Handle22395-70632900

164.67 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5 ~ 223400M-5.5、7、8、10、11、12・3405M-13、14、17、19、22Ratchet Handle, Extension Bar (75, 125), Universal Joint15395-70711530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Caratteristiche Ideal socket wrench set for all machine maintenance.

Supporto tecnico