Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 19,0 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6201M

Codice componente
6201M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

830.18 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 19
Profilo a zoccolo 6 Sq. Dimensione larghezza di chiave 22 / 24 / 32 / 27 / 30 / 41 / 46 / 36 / 55 / 60 / 50 Contenuto presa di corrente(mm) 6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
Contenuto maniglia Ratchet Handle, Extension Bar (200, 400), Spinner Handle, T-Type Slide Handle Contenuto del kit (elementi) 16 Codice Trusco 395-7276
Caratteristiche Socket wrench set ideal for maintenance of large machines. Massa(g) 17300

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (angolo di inserimento 19,0 mm), il codice articolo è il seguente: 6201M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6201M.

Supporto tecnico