Set su guida bussole profonde tipo a brugola Z-EAL 3 / 8" (angolo di inserimento 9,5 mm)

Set su guida bussole profonde tipo a brugola Z-EAL 3 / 8" (angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RS3300MZ/8
  • RS3300MZ/12
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS3300MZ/8
RS3300MZ/12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Contenuto del kit (elementi) Codice Trusco Massa
(g/Kit)

126.67 €

1 Disponibile 9 giorni 8 ~ 198407-6222590

179.32 €

1 Disponibile 6 giorni 7 ~ 1912407-6214900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo 6 Sq. Caratteristiche Compact (short, thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending) Accessori Socket Rail (with Bottom Magnet)

Supporto tecnico