Set su guida bussole profonde (tipo a doppio esagono)

Set su guida bussole profonde (tipo a doppio esagono)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RS4305M/10
  • RS3305M/12
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS3305M/12

Codice componente
RS3305M/12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.95 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo 12 Sq. Dimensione larghezza di chiave 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 Contenuto presa di corrente(mm) 3305M-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
Contenuto del kit (elementi) 12 Codice Trusco 395-7365 Caratteristiche Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).
Accessori Socket Rail Massa(g/Kit) 878

Si trova sulla pagina di Set su guida bussole profonde (tipo a doppio esagono), il codice articolo è il seguente: RS3305M/12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS3305M/12.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico