Prolunga (angolo di inserimento 12,7 mm)

Prolunga (angolo di inserimento 12,7 mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Set with 6 serrations on the outer periphery of the insertion portion, knurled.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4760-75

Codice componente
4760-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.53 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo barra di prolunga Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 12.7
Profilo a zoccolo Tipo giunto Dimensione larghezza di chiave 12.7 Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 75
Codice Trusco 330-5406 Caratteristiche Set with 6 serrations on the outer periphery of the insertion portion (unevenly), knurled processing is used. Massa(g) 138

Si trova sulla pagina di Prolunga (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 4760-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4760-75.

Supporto tecnico