Inserto per chiave a percussione / chiave a percussione, misura metrica (tipo esagono)

Inserto per chiave a percussione / chiave a percussione, misura metrica (tipo esagono)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14400M-33
14400M-41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Dimensione d1
(mm)
Dimensione D2
(mm)
Dimensione L
(mm)
Codice Trusco Caratteristiche Accessori Massa
(g)

40.79 €

1 Disponibile 10 giorni 331/24645.73019---260

47.93 €

1 Disponibile 6 giorni 41-55---329-9431Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per utensili a massa battente Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 12.7
Profilo a zoccolo 6 Sq.

Supporto tecnico