Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 19,0 mm) (16400M-32)

Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 19,0 mm)  16400M-32
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 16400M-32

Marca: KO-KEN TOOL

Prezzo: 30.75

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Dimensione larghezza di chiave: 32

Lunghezza complessiva (dimensione L): 53 mm

Codice Trusco: 329-9732

Massa: 428 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16400M-32

Codice componente
16400M-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

30.75 €

14.76 €

1 Stesso giorno

Stock

3253329-9732428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per utensili a massa battente Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 19
Profilo a zoccolo 6 Sq. Caratteristiche Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). Accessori C Ring

Si trova sulla pagina di Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 19,0 mm) , il codice articolo è il seguente: 16400M-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16400M-32.

Tipologia prodotto

Codice componente
16400M-50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

79.21 €

1 Disponibile 6 giorni 5062329-9783930

Supporto tecnico