Bussola a percussione sottile per dadi ruota (angolo di inserimento 12,7 mm)

Bussola a percussione sottile per dadi ruota (angolo di inserimento 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 14145PM.110-17
  • 14145PM.110-19
  • 14145PM.110-21
  • 14145PM.110-22
  • 14201M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Thin design which also supports aluminum wheels with narrow nut holes.
· Equipped as standard with a resin wheel protector (attachable/detachable) that prevents wheel scratches.
· Full length of 110 mm also supports wheels with deep rims.
· Intermediate shafts are color-coded, so sizes can be checked at a glance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14145PM.110-17
14145PM.110-21
14201M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classificazione singolo prodotto/set Dimensione larghezza di chiave Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Contenuto presa di corrente
(mm)
Contenuto del kit (elementi) Codice Trusco Massa
(g)
Massa
(g/Kit)

27.44 €

14.54 €

1 Stesso giorno

Stock

Articolo singolo bussola1711017--395-6831223-

34.30 €

1 Disponibile 7 giorni Articolo singolo bussola2111021--395-6857236-

97.57 €

1 Disponibile 6 giorni Set prodotto17 ~ 21--14145PM.110-17・19・213395-6873-690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Per utensili a massa battente Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 12.7 Profilo a zoccolo 6 Sq.
Caratteristiche Thin design applicaqble of response even to aluminum wheels with narrow nut holes. Resin wheel protector (removable) for preventing wheel scratches is standard equipment. Full length is 110 mm, enabling response even for wheels with deep rims. Color coding performed on intermediate shaft offers size confirmation at a glance. Accessori C Ring

Supporto tecnico