Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm, tipo lungo)

Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm, tipo lungo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 408HTL
  • H405ML
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is for a 12.7 mm insertion angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H405ML

Codice componente
H405ML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.40 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 5 / 6 / 8 Trusco Code 411-4094
Set Content 405HTL、406HTL、408HTL、410HTL Features It is for a 12.7 mm insertion angle. Accessory Socket Holder
Mass(g) 456/set

Si trova sulla pagina di Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm, tipo lungo), il codice articolo è il seguente: H405ML.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H405ML.

Supporto tecnico