Bussola con magnete (angolo di inserimento 9,52 mm, tipo a prolunga)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

312EMP15

Codice componente
312EMP15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.34 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.52
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 12 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 150 Dimensions D1 (φ)(mm) 20 Dimensions D2 (φ)(mm) 20

Si trova sulla pagina di Bussola con magnete (angolo di inserimento 9,52 mm, tipo a prolunga), il codice articolo è il seguente: 312EMP15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 312EMP15.

Supporto tecnico