Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
308MP50 |
312MP70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Shape | Dimensions D1 (φ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 50 | A | 14 | |
43.36 € | 3 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 70 | B | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.52 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Dimensions D2 (φ)(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Shape
Dimensions D1 (φ)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali